Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 247 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 235,8331 TL - 235,8331 TL | 540 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 111,976 TL - 111,976 TL | 900 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 9720 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 205,2368 TL - 205,2368 TL | 7200 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | 2280 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 72,2559 TL - 99,765 TL | 30780 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2.336,3566 TL - 2.336,3566 TL | 5691 Stokta |
|
|
||
| 104,5541 TL - 104,5541 TL | 1080 Stokta |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 4.873,0085 TL - 4.873,0085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 6720 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 225,5292 TL - 225,5292 TL | 4800 Stokta |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 226,4754 TL - 226,4754 TL | 1140 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27.724,9664 TL - 27.724,9664 TL | 6 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 92,3144 TL - 92,3144 TL | 24000 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 211,9659 TL - 211,9659 TL | 1020 Stokta |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 121,8594 TL - 121,8594 TL | 1140 Stokta |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin