Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2.139,1105 TL - 2.139,1105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 72,9684 TL - 72,9684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 13 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 1 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 2.409,325 TL - 2.409,325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 121,8594 TL - 121,8594 TL | 60 Stokta |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2.086,3293 TL - 2.086,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | 684 Stokta |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 6.974,8989 TL - 6.974,8989 TL | 80 Stokta |
|
|
||
| MGS-4-01 | 35,3276 TL - 35,3276 TL | 2000 Stokta |
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
| 225,5292 TL - 225,5292 TL | 3000 Stokta |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 111,976 TL - 111,976 TL | 2880 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 10260 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 104,5541 TL - 104,5541 TL | 1080 Stokta |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 3.760,9234 TL - 3.760,9234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 10.350,5826 TL - 10.350,5826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin