Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.803,2955 TL - 3.803,2955 TL | 4301 Stokta |
|
|
||
| 3.005,6896 TL - 3.005,6896 TL | 32 Stokta |
|
|
||
| 4.702,6787 TL - 4.702,6787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 2.336,3566 TL - 2.336,3566 TL | 5280 Stokta |
|
|
||
| 3.456,7481 TL - 3.456,7481 TL | 112 Stokta |
|
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | 3990 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,5785 TL - 91,5785 TL | 4200 Stokta |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 120,8079 TL - 120,8079 TL | 9690 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.350,8215 TL - 4.350,8215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 247 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 226,4754 TL - 226,4754 TL | 1140 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 205,2368 TL - 205,2368 TL | 6000 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 72,2559 TL - 99,765 TL | 19530 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 90 Stokta |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 211,9659 TL - 211,9659 TL | 1020 Stokta |
|
0.24 in
6.1 mm