Menü Arama

Salmastra Manşon 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Ürün kodu:

1347528

218500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Uyumlu Kablo Çapı 4.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 7.1 mm
Kafa Çapı 9.5 mm
Manşon Uzunluğu 21.8 mm
Standart AISI
Standart DIN
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1347528 bu diğer ürünün yerini alır:

Salmastra Manşon 7.1 mm 4.0 mm PVC
Ürün kodu: 40016

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin