Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.835,0942 TL - 43.149,9834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4650.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 40.072,7889 TL - 44.525,3563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.803,9005 TL - 2.405,4236 TL | 1 Stokta |
600.0
|
Alüminyum
|
Destek Kızağı
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 60.047,7388 TL - 66.719,6355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5000.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 10.650,5131 TL - 11.833,8761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 31.894,8484 TL - 35.438,5287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 20.174,6008 TL - 26.899,632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2000.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 31.447,6585 TL - 34.941,8663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 33.831,1453 TL - 37.590,0754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 80.974,8158 TL - 89.972,0645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 60.847,0467 TL - 67.607,9588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2700.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 114.521,0977 TL - 127.245,6563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5100.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 105.525,5392 TL - 117.250,5404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 40.631,6002 TL - 45.146,2459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 134.648,8669 TL - 149.610,0086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.202,4829 TL - 1.603,1228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Alüminyum
|
Destek Kızağı
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 47.741,5669 TL - 53.046,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2700.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 84.513,2496 TL - 93.903,462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 42.488,6705 TL - 47.209,5518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 68.753,8564 TL - 76.393,0916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin