Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.817,7843 TL - 15.756,9283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1440.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 15.607,6303 TL - 20.810,1738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1920.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4.909,5812 TL - 6.545,8736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 10.870,2347 TL - 14.493,529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1320.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 35.090,6714 TL - 38.989,6036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4650.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14.348,8085 TL - 19.131,7329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2250.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 21.397,1545 TL - 28.529,3046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2640.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 22.344,704 TL - 29.792,7039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2760.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 33.634,6634 TL - 37.371,6918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3480.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 32.497,3223 TL - 36.108,2924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3360.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 44.026,722 TL - 48.918,4156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5850.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 50.689,1466 TL - 56.321,2741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5280.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 41.593,2345 TL - 46.214,7832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4320.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 48.415,5207 TL - 53.794,8274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5040.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 54.100,4658 TL - 60.111,4722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5640.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 42.730,2235 TL - 47.478,1826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4440.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 45.004,5537 TL - 50.004,9814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4680.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 47.278,1796 TL - 52.531,428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4920.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8.565,2703 TL - 11.420,2783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10.628,3297 TL - 14.171,0241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1500.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin