Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.830,8731 TL - 21.108,0304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3150.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 19.508,7456 TL - 26.011,5552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 20.489,3943 TL - 27.319,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4050.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 16.566,4476 TL - 22.088,7846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 21.224,9688 TL - 28.299,8997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 24.166,9146 TL - 32.222,6703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 10.084,3074 TL - 13.445,8723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1950.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 16.169,6106 TL - 21.559,5865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3150.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7.829,6958 TL - 10.439,524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1500.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9.332,8875 TL - 12.443,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8.581,1156 TL - 11.441,4758 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1650.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 15.418,1908 TL - 20.557,3882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 12.412,1595 TL - 16.549,5812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 24.030,9971 TL - 32.041,5055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 45.049,6248 TL - 50.054,9469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 69.369,7108 TL - 77.077,3273 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 22.352,0985 TL - 26.296,5243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 30.038,8344 TL - 35.339,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 59.689,2827 TL - 70.222,5406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 81.835,3922 TL - 96.276,8078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin