Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.739,5644 TL - 35.266,2374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4.246,1909 TL - 5.661,7053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5.277,5445 TL - 7.036,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
750.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 54.660,3334 TL - 60.733,8056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4.087,3857 TL - 5.449,7302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
400.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 38.441,7784 TL - 42.712,9697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5100.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14.827,6889 TL - 19.770,1228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2100.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 16.202,3576 TL - 21.603,2139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 33.883,6109 TL - 37.648,4917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4050.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 36.359,3525 TL - 40.399,2375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4350.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 19.985,1613 TL - 26.646,7409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2850.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 32.645,9161 TL - 36.273,3653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 87.684,0722 TL - 97.426,6843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 94.393,3286 TL - 104.881,5506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 127.939,6105 TL - 142.155,1423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5700.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 8.064,9106 TL - 10.753,0499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 18.188,6552 TL - 24.251,423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 38.597,7666 TL - 42.886,247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3200.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 34.787,8499 TL - 38.653,1548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 40.207,6501 TL - 44.675,2177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4400.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin