Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.182,3776 TL - 29.576,6795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4350.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6.709,2563 TL - 8.945,593 TL | 1 Stokta |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 5.382,4757 TL - 7.176,8338 TL | 1 Stokta |
800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 29.698,3363 TL - 39.597,9226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5850.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4.383,8691 TL - 5.845,3348 TL | 3 Stokta |
800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 25.970,8152 TL - 34.627,8475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 30.234,9641 TL - 40.313,2151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 16.377,0081 TL - 21.836,14 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 28.195,4967 TL - 37.593,7726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5550.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 14.244,2294 TL - 18.992,4702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 31.300,8253 TL - 41.734,4338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 21.707,0183 TL - 28.942,7263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 13.178,3682 TL - 17.571,0051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 26.158,8462 TL - 34.878,2738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.575,3759 TL - 2.100,2782 TL | 5 Stokta |
300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6.197,2768 TL - 8.263,0826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3.797,5926 TL - 5.063,2455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
750.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 9.139,2226 TL - 12.185,8532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 12.888,223 TL - 17.184,2739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2550.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 29.022,6219 TL - 38.697,0287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin