Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.143,6403 TL - 50.159,702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2.167,6384 TL - 2.890,0084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
300.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 12.691,389 TL - 16.921,7699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 17.922,1019 TL - 23.895,9951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2550.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10.851,5725 TL - 14.468,5286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1400.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 22.967,9529 TL - 30.623,9841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7.533,5646 TL - 10.044,9054 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1050.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 13.722,7427 TL - 18.297,1428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1950.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9.596,6239 TL - 12.795,6512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1350.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 11.659,6833 TL - 15.546,397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1650.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 18.953,4555 TL - 25.271,368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2700.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 25.142,2815 TL - 33.522,866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 25.978,9139 TL - 34.638,4462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3400.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 32.981,1324 TL - 36.645,8005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 21.016,1628 TL - 28.021,3743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4.636,6898 TL - 6.182,03 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 33.470,9286 TL - 37.190,0341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4000.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 38.400,9327 TL - 42.667,8634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 46.261,967 TL - 51.402,2208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5550.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6.141,9942 TL - 8.189,3843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
800.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin