Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.875,8081 TL - 9.167,6738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 10.258,6058 TL - 13.678,3054 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 24.030,9971 TL - 32.041,5055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 45.049,6248 TL - 50.054,9469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 69.369,7108 TL - 77.077,3273 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 22.352,0985 TL - 26.296,5243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 30.038,8344 TL - 35.339,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 59.689,2827 TL - 70.222,5406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 81.835,3922 TL - 96.276,8078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 133.515,7511 TL - 157.077,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 43.328,1199 TL - 50.974,3622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 51.562,7514 TL - 68.750,1592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 9.923,0373 TL - 13.230,4817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 40.996,0423 TL - 45.551,2168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 96.601,1084 TL - 113.648,1972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 13.712,8833 TL - 18.283,7271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1680.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 103.983,9666 TL - 122.334,244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 19.502,0554 TL - 26.002,8579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 73.423,2932 TL - 81.581,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 61.262,8981 TL - 68.069,8672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4500.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin