Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3120.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3360.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3720.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4080.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4680.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2640.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2880.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3960.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4320.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4920.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5640.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2760.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| 1 Stokta |
900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
|||
| 4 Stokta |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
|||
| 7 Stokta |
450.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin