Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.574,9438 TL - 26.100,0425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2.405,6701 TL - 3.207,7245 TL | 13 Stokta |
480.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 10.973,0532 TL - 14.630,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7.668,4258 TL - 10.224,3447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1500.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2.983,8479 TL - 3.978,4756 TL | 10 Stokta |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.250,0189 TL - 1.666,4688 TL | 30 Stokta |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4.134,5695 TL - 5.512,8298 TL | 7 Stokta |
840.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8.404,0003 TL - 11.205,099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1650.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13.623,4454 TL - 18.164,7816 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2700.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 17.302,0221 TL - 23.069,5389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3450.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 21.960,5433 TL - 29.280,6539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4350.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 25.638,0637 TL - 34.183,9323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 29.804,6759 TL - 39.739,4036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 16.566,4476 TL - 22.088,7846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 21.224,9688 TL - 28.299,8997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 19.508,7456 TL - 26.011,5552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 20.489,3943 TL - 27.319,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4050.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 22.695,7656 TL - 30.261,1617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4500.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 26.373,6382 TL - 35.164,6866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5250.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 15.095,2986 TL - 20.127,2761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin