Menü Arama

Şaft Destek Kızağı 25.0 M8x30 400.0 Stainless Steel

25 çaplı Şaft Destek Kızağı, doğrusal rulmanlar ve diğer doğrusal hareket bileşenleriyle kullanım için tasarlanmıştır. Doğrusal şaftlara sağlam destek sunar ve uygulamalarda yüksek yükleri taşıyabilir. Şaft, doğruluk ve hassasiyeti sağlamak için sertleştirilmiş alüminyum destekli paslanmaz çelikten oluşur.
Ürün kodu:

20271572

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 4.167,7742 TL
5 - 9 3.959,2147 TL
10 - 19 3.751,113 TL
20 - 49 3.542,6592 TL
50 + 3.125,7514 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.167,77 TL

1 x 4.167,7742 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Şaft ve Kızak
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin