Menü Arama

Şaft Destek Kızağı 40.0 M10x40 5100.0 Steel

40 çaplı Şaft Destek Kızağı, doğrusal rulmanlar ve diğer doğrusal hareket bileşenleriyle kullanım için tasarlanmıştır. Doğrusal şaftlara sağlam destek sunar ve uygulamalarda yüksek yükleri taşıyabilir. Şaft, doğruluk ve hassasiyeti sağlamak için sertleştirilmiş alüminyum destekli çelikten oluşur.
Ürün kodu:

20269654

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 58.515,2157 TL
5 - 9 55.589,5729 TL
10 - 19 52.663,8244 TL
20 - 49 49.738,0759 TL
50 + 43.886,579 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

58.515,22 TL

1 x 58.515,2157 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Şaft ve Kızak
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 5100.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin