Menü Arama

Şaft Destek Kızağı 12.0 M4x20 3840.0 Steel

12 çaplı Şaft Destek Kızağı, doğrusal rulmanlar ve diğer doğrusal hareket bileşenleriyle kullanılır. Doğrusal şaftlara sağlam ve dayanıklı destek sağlar ve yüksek uygulama yüklerine dayanabilir. Uzun ömürlü çelikten mamul olup kolayca takılıp çıkarılır.
Ürün kodu:

20267995

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 24.949,9547 TL
5 - 9 23.702,471 TL
10 - 19 22.454,9169 TL
20 - 49 21.207,3629 TL
50 + 18.712,6068 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

24.949,95 TL

1 x 24.949,9547 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Şaft ve Kızak
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 3840.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin