Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar

Stokta

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.

Elle kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.

Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal saydam seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmış olup dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.

  • Özellikle 3000 ve 6000 SAE PSI hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır.
  • Doğal seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korur.
  • -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk D Sınıf Basınç Derecesi (Hepsi) h d Tip Satın Al
110545 349860 Stokta
Doğal renk
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
6000 Stokta
Doğal renk
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
165300 Stokta
Doğal renk
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
130500 Stokta
Doğal renk
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
28500 Stokta
Doğal renk
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
44880 Stokta
Doğal renk
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
26125 Stokta
Doğal renk
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
130200 Stokta
Kırmızı
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
341120 Stokta
Kırmızı
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
101000 Stokta
Kırmızı
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
132000 Stokta
Kırmızı
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
78400 Stokta
Kırmızı
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
136150 Stokta
Kırmızı
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
191900 Stokta
Kırmızı
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
70800 Stokta
Kırmızı
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
126450 Stokta
Kırmızı
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
  • / 2
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

110545


Stok Seviyeleri
349860 Stokta
Özellikler
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

110542


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

12535


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-62
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

12539


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-62
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

12009


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

110543


Stok Seviyeleri
165300 Stokta
Özellikler
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

110541


Stok Seviyeleri
130500 Stokta
Özellikler
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

110547


Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

110546


Stok Seviyeleri
44880 Stokta
Özellikler
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

110544


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

110548


Stok Seviyeleri
26125 Stokta
Özellikler
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 44.5 mm J518-61 LDPE

3453000


Stok Seviyeleri
130200 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    25.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 71.5 mm J518-61 LDPE

3456000


Stok Seviyeleri
341120 Stokta
Özellikler
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    50.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 79.4 mm J518-61 LDPE

3462000


Stok Seviyeleri
101000 Stokta
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    50.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

3459000


Stok Seviyeleri
132000 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    25.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 38.0 mm J518-61 LDPE

3452000


Stok Seviyeleri
78400 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    19.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 41.3 mm J518-61 LDPE

3458000


Stok Seviyeleri
136150 Stokta
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    19.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 50.7 mm J518-61 LDPE

3454000


Stok Seviyeleri
191900 Stokta
Özellikler
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    31.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

3462500


Stok Seviyeleri
70800 Stokta
Özellikler
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-62
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 54.0 mm J518-61 LDPE

3460000


Stok Seviyeleri
126450 Stokta
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    31.8 mm
  • Renk
    Kırmızı