Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
226556 Stokta
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
128697 Stokta
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
265 Stokta
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
446896 Stokta
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
112421 Stokta
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
1445 Stokta
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
6000 Stokta
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
107622 Stokta
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
567698 Stokta
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
198074 Stokta
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
18200 Stokta
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
435530 Stokta
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
302547 Stokta
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
127500 Stokta
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
18144 Stokta
27.4 mm
Gri
22.2 mm
7.6 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.2 mm
Beyaz
24.0 mm
7.6 mm
3
2910 Stokta
24.8 mm
Beyaz
20.0 mm
7.5 mm
3
  • / 5
Sac Levha Tapası 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

161020015402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

161018015402


Stok Seviyeleri
226556 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

161008015402


Stok Seviyeleri
128697 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

161025415402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

161012715402


Stok Seviyeleri
265 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

161014015402


Stok Seviyeleri
446896 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

161022215402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

161019115402


Stok Seviyeleri
112421 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

161012015402


Stok Seviyeleri
1445 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

161015915402


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

161010015402


Stok Seviyeleri
107622 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

161006415402


Stok Seviyeleri
567698 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

161009515402


Stok Seviyeleri
198074 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

161004015402


Stok Seviyeleri
18200 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

161014315402


Stok Seviyeleri
435530 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

161006015402


Stok Seviyeleri
302547 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

161024015402


Stok Seviyeleri
127500 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Gri PA66

161022227002


Stok Seviyeleri
18144 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Beyaz PA66

161024011302


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 20.0 mm 24.8 mm Beyaz PA66

161020011302


Stok Seviyeleri
2910 Stokta
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm