Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
1,9859 TL - 1,9859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
Gri
9.5 mm
7.2 mm
2
2,0152 TL - 2,0152 TL 332144 Stokta
14.0 mm
Siyah
10.0 mm
7.2 mm
2
3,1438 TL - 3,1438 TL 418 Stokta
17.1 mm
Beyaz
12.7 mm
7.3 mm
2
1,9859 TL - 1,9859 TL 21367 Stokta
13.5 mm
Siyah
9.5 mm
7.2 mm
2
2,0444 TL - 2,0444 TL 107492 Stokta
16.0 mm
Beyaz
12.0 mm
7.3 mm
2
1,8984 TL - 1,8984 TL 62496 Stokta
10.4 mm
Siyah
6.4 mm
7.1 mm
1
1,9859 TL - 1,9859 TL 40562 Stokta
13.5 mm
Beyaz
9.5 mm
7.2 mm
2
1,8691 TL - 1,8691 TL 287868 Stokta
10.4 mm
Siyah
6.0 mm
7.1 mm
1
1,9373 TL - 1,9373 TL 510 Stokta
12.0 mm
Beyaz
8.0 mm
7.2 mm
1
2,0152 TL - 2,0152 TL 25985 Stokta
14.0 mm
Gri
10.0 mm
7.2 mm
2
2,0444 TL - 2,0444 TL 1985 Stokta
16.0 mm
Gri
12.0 mm
7.3 mm
2
1,8691 TL - 1,8691 TL 1079900 Stokta
10.4 mm
Gri
6.0 mm
7.1 mm
1
1,9373 TL - 1,9373 TL 519973 Stokta
12.0 mm
Gri
8.0 mm
7.2 mm
2
2,2099 TL - 2,2099 TL 3470 Stokta
14.0 mm
Beyaz
10.0 mm
7.2 mm
2
1,8984 TL - 1,8984 TL 288036 Stokta
10.4 mm
Beyaz
6.4 mm
7.1 mm
1
2,0444 TL - 2,0444 TL 300000 Stokta
16.0 mm
Siyah
12.0 mm
7.3 mm
2
1,9373 TL - 1,9373 TL 104307 Stokta
12.0 mm
Siyah
8.0 mm
7.2 mm
2
3,1438 TL - 3,1438 TL 1232 Stokta
17.1 mm
Gri
12.7 mm
7.3 mm
2
3,2278 TL - 3,2278 TL 221388 Stokta
18.7 mm
Siyah
14.0 mm
7.4 mm
2
3,5643 TL - 3,5643 TL 27626 Stokta
20.4 mm
Beyaz
15.9 mm
7.4 mm
3
  • / 5
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Gri PA66

161009527002

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm Siyah PA66

161010059902

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
332144 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm Beyaz PA66

161012711302

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
418 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Siyah PA66

161009559902

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
21367 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.0 mm 16.0 mm Beyaz PA66

161012011302

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
107492 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm Siyah PA66

161006459902

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
62496 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Beyaz PA66

161009511302

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
40562 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Siyah PA66

161006059902

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
287868 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Beyaz PA66

161008011302

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm Gri PA66

161010027002

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
25985 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.0 mm 16.0 mm Gri PA66

161012027002

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
1985 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Gri PA66

161006027002

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
1079900 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Gri PA66

161008027002

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
519973 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm Beyaz PA66

161010011302

Fiyat Aralığı
2,2099 TL - 2,2099 TL

Stok Seviyeleri
3470 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm Beyaz PA66

161006411302

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
288036 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.0 mm 16.0 mm Siyah PA66

161012059902

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Siyah PA66

161008059902

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
104307 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm Gri PA66

161012727002

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.0 mm 18.7 mm Siyah PA66

161014059902

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
221388 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 15.9 mm 20.4 mm Beyaz PA66

161015911302

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
27626 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm