Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
1,8108 TL - 1,8108 TL 18200 Stokta
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
1,8984 TL - 1,8984 TL 518304 Stokta
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
1,9859 TL - 1,9859 TL 219860 Stokta
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
6,0772 TL - 6,0772 TL 161500 Stokta
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
4,2582 TL - 4,2582 TL 130328 Stokta
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 112421 Stokta
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
5,2256 TL - 5,2256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
6,2874 TL - 6,2874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
3,2278 TL - 3,2278 TL 435760 Stokta
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
2,0444 TL - 2,0444 TL 1445 Stokta
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 6000 Stokta
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
2,0152 TL - 2,0152 TL 107622 Stokta
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
1,8691 TL - 1,8691 TL 312973 Stokta
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
5,3727 TL - 5,3727 TL 5236 Stokta
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL 435530 Stokta
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
1,9373 TL - 1,9373 TL 128697 Stokta
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 4770 Stokta
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
1,8691 TL - 1,8691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
Beyaz
6.0 mm
7.1 mm
1
1,8984 TL - 1,8984 TL 642752 Stokta
10.4 mm
Gri
6.4 mm
7.1 mm
1
1,9859 TL - 1,9859 TL 40562 Stokta
13.5 mm
Beyaz
9.5 mm
7.2 mm
2
  • / 5
Sac Levha Tapası 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

161004015402

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
18200 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

161006415402

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
518304 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

161009515402

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
219860 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

161024015402

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
161500 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

161018015402

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
130328 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

161019115402

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
112421 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

161022215402

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

161025415402

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

161014015402

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
435760 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

161012015402

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
1445 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

161015915402

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

161010015402

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
107622 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

161006015402

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
312973 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

161020015402

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
5236 Stokta
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

161014315402

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
435530 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

161008015402

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
128697 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

161012715402

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
4770 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Renk
    Beige
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Beyaz PA66

161006011302

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm Gri PA66

161006427002

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
642752 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Beyaz PA66

161009511302

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
40562 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm