Menü Arama

Levha Kapatma Kapağı 19.1 mm 24.0 mm Siyah PA66

Siyah Sac Levha Tapası, PA 66 olarak da bilinen, Naylon 66'dan imal edilir. Bu tapa, açılmış deliklere kolayca itilerek koruma ve estetik bir görünüm sağlar. Kolayca çıkarılabilen Flanş sayesinde, parça tekrar kullanılabilir.
Ürün kodu:

161019159902

14931 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 5,0784 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.269,60 TL

250 x 5,0784 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 24.0 mm
d 19.1 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.8 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.8 mm
Renk Siyah
Malzeme PA66
Tip 3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin