Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 999 | 4,5023 TL |
| 1000 - 4999 | 3,2159 TL |
| 5000 + | 2,8943 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.846 in |
|---|---|
| D | 21.5 mm |
| d1 | 15.0 mm |
| d1 | 0.591 in |
| d2 | 18.0 mm |
| d2 | 0.709 in |
| H | 12.0 mm |
| H | 0.472 in |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.031 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.8 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.126 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 3.2 mm |
| Malzeme | ABS |
| Renk | Siyah |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin