Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.
Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Alüminyum Seri Kodu: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | D3 | Malzeme | Panel t1±8% | Dişliler için d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,0913 TL - 83,2678 TL | 609 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | 198 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 258 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
3.00
|
M4
|
3.00
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M3
|
4.00
|
||
80,6452 TL - 123,9182 TL | 237 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M6
|
6.00
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 205 Stokta |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
0.70
|
M3
|
0.70
|
||
71,1382 TL - 109,4939 TL | 380 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M6
|
4.00
|
||
87,5295 TL - 134,7365 TL | 162 Stokta |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 356 Stokta |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
0.90
|
M3
|
0.90
|
||
87,5295 TL - 134,7365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M8
|
4.00
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | 205 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
0.90
|
M5
|
0.90
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | 102 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
1.50
|
M5
|
1.50
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
2.50
|
M5
|
2.50
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 123 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M4
|
4.00
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 206 Stokta |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
1.50
|
M3
|
1.50
|
||
87,1383 TL - 124,4832 TL | 99 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
1.5
|
M6
|
1.5
|
||
111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
6.0
|
M6
|
6.0
|
||
99,1406 TL - 141,6291 TL | 51 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
3.0
|
M6
|
3.0
|
||
99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
2.5
|
M5
|
2.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin