Menü Arama

Sabit Vidalı Tutma Flanşı M8 2.50 303 Stainless Steel

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Ürün kodu:

20180669

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 134,7365 TL
50 - 99 114,4113 TL
100 - 199 107,8547 TL
200 - 499 100,9704 TL
500 - 999 94,4139 TL
1000 + 87,5295 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

134,74 TL

1 x 134,7365 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M8
Panel t1±8% 2.50
d2 13.0
H1 4.0
l1 2.50
D3 20.0
Kurulum topu çapı d4 13.0
d6 15.5
Sheet metal gauge 12.0
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin