20180539
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 109,8217 TL |
50 - 99 | 93,4304 TL |
100 - 199 | 87,8573 TL |
200 - 499 | 82,2843 TL |
500 - 999 | 77,0391 TL |
1000 + | 71,466 TL |
Dişliler için d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.70 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 0.70 |
D3 | 15.0 |
Kurulum topu çapı d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 22.0 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8483608090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin