Menü Arama

Sabit Vidalı Tutma Flanşı M5 3.00 303 Stainless Steel

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Ürün kodu:

20180492

721 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 90,48 TL
50 - 99 77,0391 TL
100 - 199 72,4495 TL
200 - 499 67,86 TL
500 - 999 63,2704 TL
1000 + 58,6808 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

90,48 TL

1 x 90,48 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M5
Panel t1±8% 3.00
d2 8.0
H1 2.5
l1 3.00
D3 12.5
Kurulum topu çapı d4 8.0
d6 9.6
Sheet metal gauge 10.0
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin