Menü Arama

Sabit Vidalı Tutma Flanşı M4 1.50 303 Stainless Steel

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Ürün kodu:

20180362

145 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 83,2678 TL
50 - 99 70,8104 TL
100 - 199 66,5487 TL
200 - 499 62,6147 TL
500 - 999 58,353 TL
1000 + 54,0913 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

83,27 TL

1 x 83,2678 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M4
Panel t1±8% 1.50
d2 6.8
H1 2.0
l1 1.50
D3 10.0
Kurulum topu çapı d4 7.0
d6 8.2
Sheet metal gauge 16.0
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin