Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 83,2678 TL |
50 - 99 | 70,8104 TL |
100 - 199 | 66,5487 TL |
200 - 499 | 62,6147 TL |
500 - 999 | 58,353 TL |
1000 + | 54,0913 TL |
Dişliler için d1 | M3 |
---|---|
Panel t1±8% | 3.00 |
d2 | 5.0 |
H1 | 1.5 |
l1 | 3.00 |
D3 | 7.5 |
Kurulum topu çapı d4 | 5.0 |
d6 | 6.0 |
Sheet metal gauge | 10.0 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8483608090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin