Menü Arama

Sabit Vidalı Tutma Flanşı M6 1.50 303 Stainless Steel

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Ürün kodu:

20180171

665 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 109,8217 TL
50 - 99 93,4304 TL
100 - 199 87,8573 TL
200 - 499 82,2843 TL
500 - 999 77,0391 TL
1000 + 71,466 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

109,82 TL

1 x 109,8217 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M6
Panel t1±8% 1.50
d2 10.0
H1 3.0
l1 1.50
D3 15.0
Kurulum topu çapı d4 10.0
d6 12.0
Sheet metal gauge 16.0
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin