Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,7003 TL - 239,5718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 82,2057 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 105,799 TL - 151,1416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 105,799 TL - 151,1416 TL | 160 Stokta |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 104,0728 TL - 148,6753 TL | 95 Stokta |
M6
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 52,6117 TL - 75,1595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 156,3557 TL - 223,3654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 167,7003 TL - 239,5718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 187,1831 TL - 267,4042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 174,1123 TL - 248,732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 187,1831 TL - 267,4042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 50,1453 TL - 71,6366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 70,6971 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
Titanyum G2
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 626,9029 TL - 895,576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 205,1861 TL - 293,123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 250,5641 TL - 357,9484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 526,1185 TL - 751,5976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 205,1861 TL - 293,123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 219,7367 TL - 313,9097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin