Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,156 TL - 157,3661 TL | 107 Stokta |
M6
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 937,6417 TL - 1.339,4884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 208,1457 TL - 297,351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 117,3901 TL - 167,7003 TL | 376 Stokta |
M6
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 75,6297 TL - 108,0423 TL | 344 Stokta |
M4
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 315,671 TL - 450,9585 TL | 5 Stokta |
M10
|
12.5
|
Titanyum G5
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 276,7053 TL - 395,2934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 322,3298 TL - 460,471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 80,5619 TL - 115,0886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 469,3963 TL - 670,5659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G5
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 428,1288 TL - 611,6126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Titanyum G5
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 279,9113 TL - 399,8736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 478,6855 TL - 683,8366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Titanyum G5
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 735,6615 TL - 1.050,9451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 751,9384 TL - 1.074,1977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 856,2577 TL - 1.223,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 581,2785 TL - 830,3983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Titanyum G5
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 417,0398 TL - 595,7714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 57,5439 TL - 82,2057 TL | 84 Stokta |
M2.5
|
3.0
|
Titanyum G2
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 64,1206 TL - 91,6008 TL | 132 Stokta |
M3
|
4.5
|
Titanyum G2
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin