Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187392

44 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 124,4832 TL
100 - 249 112,035 TL
250 - 749 99,5868 TL
750 + 87,1383 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

124,48 TL

1 x 124,4832 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l10 25 16.0
d2 a012 2.8
l20 25 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin