Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M20 16.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187279

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 1.116,1229 TL
100 - 249 1.004,5106 TL
250 - 749 892,8983 TL
750 + 781,286 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.116,12 TL

1 x 1.116,1229 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M20
l10 25 120.0
d2 a012 16.0
l20 25 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Malzeme Titanyum G2
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin