Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187095

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 535,5135 TL
100 - 249 481,9619 TL
250 - 749 428,4107 TL
750 + 374,8594 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

535,51 TL

1 x 535,5135 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l10 25 35.0
d2 a012 8.0
d2 a012 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Malzeme Titanyum G2
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin