Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20186869

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 328,002 TL
100 - 249 295,2016 TL
250 - 749 262,4015 TL
750 + 229,6015 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

328,00 TL

1 x 328,002 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l10 25 60.0
d2 a012 4.2
l20 25 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Malzeme Titanyum G2
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin