Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Ürün kodu:

20186319

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 381,5589 TL
100 - 249 343,403 TL
250 - 749 305,2471 TL
750 + 267,0913 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

381,56 TL

1 x 381,5589 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16
l10 25 100.0
d2 a012 12.0
l20 25 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 303
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin