Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20185886

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 183,9066 TL
100 - 249 165,5158 TL
250 - 749 147,1254 TL
750 + 128,7347 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

183,91 TL

1 x 183,9066 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l10 25 80.0
d2 a012 6.0
d2 a012 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 316
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin