Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20185466

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 228,8363 TL
100 - 249 205,9524 TL
250 - 749 183,0686 TL
750 + 160,1855 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

228,84 TL

1 x 228,8363 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l10 25 60.0
d2 a012 6.0
d2 a012 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin