Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20185428

303 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 171,9278 TL
100 - 249 154,7353 TL
250 - 749 137,5424 TL
750 + 120,3496 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

171,93 TL

1 x 171,9278 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l10 25 60.0
d2 a012 4.2
d2 a012 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin