20182878
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l10 25 | 12.0 |
| d2 a012 | 1.8 |
| l20 25 | 3.0 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| H1 max | 2.5 |
| Malzeme | Karartılmış Paslanmaz 303 |
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
| Bitir | Karartılmış |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin