Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M20 16.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20140366

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 469,2896 TL
100 - 249 422,3908 TL
250 - 749 375,4166 TL
750 + 328,5178 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

469,29 TL

1 x 469,2896 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M20
l10 25 100.0
d2 a012 16.0
l20 25 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin