Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20140311

63 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 317,5848 TL
100 - 249 301,6754 TL
250 - 749 285,8414 TL
750 + 269,932 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

317,58 TL

1 x 317,5848 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16
l10 25 60.0
d2 a012 12.0
d2 a012 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin