Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20138509

56 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 193,0994 TL
100 - 249 173,797 TL
250 - 749 154,4946 TL
750 + 135,1922 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

193,10 TL

1 x 193,0994 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l10 25 40.0
d2 a012 7.5
l20 25 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin