Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M3 2.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20138295

3148 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 125,6164 TL
100 - 249 113,10 TL
250 - 749 100,5082 TL
750 + 87,9164 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

125,62 TL

1 x 125,6164 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l10 25 30.0
d2 a012 2.0
l20 25 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin