| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 132,4689 TL |
| 100 - 249 | 119,2221 TL |
| 250 - 749 | 105,9754 TL |
| 750 + | 92,7282 TL |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 15.0 |
| d4 min | 8.5 |
| h1 max | 4.10 |
| l2 0.25 | 10.0 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin