Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Sürüş Tipi | d2 a012 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,2256 TL - 114,6834 TL | 115 Stokta |
M4
|
6.0
|
10.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
88,595 TL - 126,5966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
16.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
128,934 TL - 184,1268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
80.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
83,0154 TL - 118,6042 TL | 422 Stokta |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
||
99,7542 TL - 142,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
25.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 192 Stokta |
M3
|
4.5
|
30.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
2.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 151 Stokta |
M4
|
6.0
|
8.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
83,0154 TL - 118,6042 TL | 150 Stokta |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx Tahrikli
|
3.7
|
||
79,3962 TL - 113,477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 168 Stokta |
M6
|
7.5
|
10.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
||
94,3254 TL - 134,7398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
25.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
86,1068 TL - 123,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
12.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
108,6514 TL - 155,1732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
50.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 820 Stokta |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 164 Stokta |
M5
|
7.5
|
10.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx Tahrikli
|
3.7
|
||
78,5668 TL - 112,2706 TL | 761 Stokta |
M3
|
4.5
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
2.0
|
||
86,1068 TL - 123,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
||
105,7108 TL - 151,0262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
45.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
91,0832 TL - 130,1404 TL | 301 Stokta |
M8
|
10.0
|
20.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 238 Stokta |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin