Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 max | h1 max | Malzeme | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,2237 TL - 150,3195 TL | 310 Stokta |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 68,2311 TL - 97,4729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | 24 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 81,384 TL - 116,2626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
25.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 101,1132 TL - 144,4477 TL | 1775 Stokta |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 106,0458 TL - 151,4939 TL | 412 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 77,2735 TL - 110,3908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
4.70
|
316 Stainless Steel
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 107,6901 TL - 153,8428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 112,7043 TL - 161,0064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 99,4691 TL - 142,0989 TL | 44 Stokta |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 88,7826 TL - 126,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 119,6095 TL - 170,8712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
4.70
|
316 Stainless Steel
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 71,5192 TL - 102,1702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 80,5619 TL - 115,0886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 109,3339 TL - 156,1912 TL | 894 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | 204 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 112,6222 TL - 160,8889 TL | 224 Stokta |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | 170 Stokta |
9.5
|
3.70
|
316 Stainless Steel
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin