Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 max | h1 max | Malzeme | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,3431 TL - 120,4905 TL | 1497 Stokta |
7.6
|
3.10
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 79,7398 TL - 113,9137 TL | 104 Stokta |
5.7
|
1.65
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 84,3431 TL - 120,4905 TL | 1315 Stokta |
7.6
|
3.10
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 80,5619 TL - 115,0886 TL | 114 Stokta |
5.7
|
1.65
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 84,672 TL - 120,9603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 92,4817 TL - 132,1166 TL | 78 Stokta |
10.5
|
4.70
|
303 Stainless Steel
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 11 Stokta |
10.5
|
4.70
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 88,7826 TL - 126,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 86,8095 TL - 124,0134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
303 Stainless Steel
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 166 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 78,0956 TL - 111,5653 TL | 382 Stokta |
5.7
|
1.65
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 69,0529 TL - 98,6474 TL | 101 Stokta |
4.5
|
1.50
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 68,2311 TL - 97,4729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 85,5765 TL - 122,2522 TL | 586 Stokta |
7.6
|
3.10
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 87,796 TL - 125,4227 TL | 418 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 84,672 TL - 120,9603 TL | 192 Stokta |
5.7
|
1.65
|
303 Stainless Steel
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 102,7574 TL - 146,7966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
316 Stainless Steel
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 102,7574 TL - 146,7966 TL | 179 Stokta |
7.6
|
3.10
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 366 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 87,796 TL - 125,4227 TL | 869 Stokta |
9.5
|
3.70
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5