20189792
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 155,0172 TL |
| 100 - 249 | 139,5151 TL |
| 250 - 749 | 124,0134 TL |
| 750 + | 108,5117 TL |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Bitir | Karartılmış |
| Malzeme | Karartılmış Paslanmaz 316 |
| Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin