Menü Arama

Sabit Vida Alyan Baş M5 25.0 Karartılmış Paslanmaz 303

Alyan baş ve torx tahrikli Sabit Vidalar, kendiliğinden gevşemesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Yani vida panoda geçirildiği delikten çıkmaz, dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20189518

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 138,5756 TL
100 - 249 124,7181 TL
250 - 749 110,8606 TL
750 + 97,0031 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

138,58 TL

1 x 138,5756 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Bitir Karartılmış
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 303
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin